(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Aluminum Lift-off Hinge With Bushing (B-501 / Aluminum)

Aluminum Lift-off Hinge With Bushing (B-501 / Aluminum)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      201,790VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Due to use of resin bushing, generation of particles can be suppressed. Made of aluminum to be lightweight.
Stainless steel shaft is used. Right side type and left side type available.

[Features]
· Due to use of resin bushing, generation of particles can be suppressed.
· Made of aluminum and lightweight.
· Shaft is made of stainless steel.

Part Number
B-501-1-L
B-501-1-R
B-501-2-L
B-501-2-R
B-501-3-L
B-501-3-R
B-501-4-L
B-501-4-R
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSWidth W
(mm)
Reversed Product Code

271,140 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 1083Left Type13177

271,140 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 1083Right Type13178

264,550 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 1073Left Type13179

283,310 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 1073Right Type13180

227,450 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 1055Left Type13181

227,450 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 1055Right Type13182

201,790 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 1041Left Type13183

201,790 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 1041Right Type13184
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSWidth W
(mm)
Reversed Product Code

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length L(mm) 80 Material Aluminum Alloy Main Body Type Detachable Hinges
Detachable, Flag Hinge Type Standard Type Surface Finish Nickel plating Plate Thickness t(mm) 8
Shaft Diameter φD(mm) 8 Mounting Hole Through Hole
Close

Comparison list