(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Damper Hinge (B-153 / Zinc Alloy)

Damper Hinge (B-153 / Zinc Alloy)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,880,110VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Damper characteristics can be obtained within the rotation range of 120°.
· Easy to install, flat hinge type.
· Reduces the weight of the door and closes it slowly

 
Part Number
B-153
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,880,110 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length L(mm) 87.5 Width W(mm) 80 Material Zinc Alloy (ZDC)
Main Body Type Damper, Torque, Spring Hinge Surface Finish Baked Paint Plate Thickness t(mm) 3
Mounting Hole Through Hole Product Code 13256

Please check the type/dimensions/specifications of the part B-153 in the Damper Hinge (B-153 / Zinc Alloy) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần B-153 trong chuỗi Damper Hinge (B-153 / Zinc Alloy).