(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Spring Loaded Locker Hinge B-128

Spring Loaded Locker Hinge B-128
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      149,710VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·The action of the spring prevents failure to close the door.
[Applications]
·For lockers, switchboards / power distribution boards, measuring instruments and communication equipment.

 
Part Number
B-128
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

149,710 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length L(mm) 56 Width W(mm) 51 Material Cold rolled steel plate (SPCC)
Main Body Type Damper, Torque, Spring Hinge Surface Finish Zinc Plating Chromate Treatment Plate Thickness t(mm) 1.6
Mounting Hole Through Hole Product Code 11905

Please check the type/dimensions/specifications of the part B-128 in the Spring Loaded Locker Hinge B-128 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần B-128 trong chuỗi Spring Loaded Locker Hinge B-128.