(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Stainless Steel Hinge for Installation B-1856

Stainless Steel Hinge for Installation B-1856
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,163,513VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Embedded type for side door and surface mounting type for rear door.
· With no protrusions the appearance is refreshing.
· Beautiful appearance and door open/close is also smooth.
· Ideal for medium and small side doors.
· Left and right combination

 
Part Number
B-1856-1
B-1856-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLength L
(mm)
Flat Hinge Type Width W
(mm)
Product Code

2,194,142 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 110[Square Plate Type] Standard Type26711385

2,163,513 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 85Single Folding Hinge with Steps236.511430

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Stainless Steel Plate (SUS304) Main Body Type Flat Hinges Surface Finish Mirror Surface Buff Polishing
Plate Thickness t(mm) 5 Shaft Diameter φD(mm) 8 Mounting Hole Through Hole