(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Select the material appropriate for the usage.
· Can be disassembled and used
Length L(mm) | 2133 | Flat Hinge Type | Aluminum Long Hinges | Material | Stainless Steel Plate (SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
Main Body Type | Flat Hinges | Surface Finish | Fabric | Plate Thickness t(mm) | 1.5 |
Shaft Diameter φD(mm) | 3 | Mounting Hole | No |
Please check the type/dimensions/specifications of the part B-35825-15C in the Stainless Steel Long Hinge B-35825 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần B-35825-15C trong chuỗi Stainless Steel Long Hinge B-35825.
Part Number |
---|
B-35825-14C |
B-35825-16C |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width W (mm) | Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|
4,875,651 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 38 | 11157 | ||
4,875,651 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 64 | 11159 |