(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Hinge With Spring (B-1146 / Stainless Steel)

Hinge With Spring (B-1146 / Stainless Steel)
  • Sale
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      182,784VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

B-1046 strong spring pressure type. Made from stainless steel for superior corrosion resistance.

Stainless-Steel Construction With Excellent Corrosion Resistance

B-1146-1 external appearance

B-1146-1 external appearance

B-1146-2 external appearance

B-1146-2 external appearance

B-1146-3 external appearance

B-1146-3 external appearance

B-1146 series dimensional drawing

B-1146 series dimensional drawing

Product No.RemarksLWtP1P2P3P4øD1(øD2)ødNTorque cN·mProduct Mass (g)
90°180°
B-1146-1With hole1005028040263859.55.3879.854.1110
B-1146-2With hole8050250 263859.55.3655.132.186
B-1146-3With hole60401.540 262658.54.3636.721.644
Part Number
B-1146-1SALE
B-1146-2
B-1146-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSLength L
(mm)
Width W
(mm)
Plate Thickness t
(mm)
Product Code

320,918 VND

231,061 VND

1 Piece(s) Same day 1010050211282

279,273 VND

1 Piece(s) Same day 108050211283

182,784 VND

1 Piece(s) Same day 1060401.511284

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Stainless Steel Plate (SUS304) Main Body Type Damper, Torque, Spring Hinge Surface Finish Barrel Grinding
Shaft Diameter φD(mm) 5 Mounting Hole Through Hole