(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Wheel attached type spline wheel attached joint strong type B-P type (B-10P-A-A)

Wheel attached type spline wheel attached joint strong type B-P type (B-10P-A-A)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,242,358VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
·Joints with hexagonal shafts and intermediate shafts can be cut freely
·Expansion / contraction range is large for broad range of installations.

 
Part Number
B-10P-A-A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSφd
(Ø)
φD
(Ø)
Full Length
(mm)

3,995,046 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 101020231~458

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Shaft Type Features High Torque Body Material S45C
Application Standard Shaft hole shape and left (B, T only JIS standards specified) A Shaft hole shape and right (B, T only JIS standards specified) A
Q Type (Decomposition) No

Please check the type/dimensions/specifications of the part B-10P-A-A in the Wheel attached type spline wheel attached joint strong type B-P type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần B-10P-A-A trong chuỗi Wheel attached type spline wheel attached joint strong type B-P type.

Products like this...

Part Number
B-12P-A-A
B-14P-A-A
B-16P-A-A
B-20P-A-A
B-22P-A-A
B-25P-A-A
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSφd
(Ø)
φD
(Ø)
Full Length
(mm)

4,850,021 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 101224288~599

6,318,042 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 101428318~621.5

7,604,391 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 101632343~638.5

10,548,497 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 102040403~878

12,546,577 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 102244425~1094

14,275,939 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 102550465~1122