(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Pressure Gauge, Pressure Meter

Pressure Gauge, Pressure Meter
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      477,570VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

The pressure meter with the broadest range of uses.

 
Part Number
BN-PG40-10K
BN-PG40A-10K
BN-PG50-10K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOuter Diameter
(φ)
Display Board
(mm)
Piping position Pipe Connection Bore Dia.

520,560 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 4040BackR1/8

477,570 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 4040DownR1/4

524,941 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 5050BackR1/4

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type General-Purpose/Standard Pressure Gauge Maximum Indicated Pressure(Mpa) 1 Operating Pressure(MPa) 0~1.0MPa
Applicable Fluids Air Ambient Temperature(℃) 5~60