(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Press Fitting for Cross-Linked Polyethylene-Polybutene Pipes JP Joint J/Water Faucet Elbow 2 with Seat【5 Pieces Per Package】

Press Fitting for Cross-Linked Polyethylene-Polybutene Pipes JP Joint J/Water Faucet Elbow 2 with Seat
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,588,750VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Press type fitting for resin pipes with cost-effectiveness.

 
Part Number
JZWE2-10X1/2
JZWE2-13X1/2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal Diameter

1,588,750 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

5 Pieces Per Package

9 Day(s) or more 10

1,616,250 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

5 Pieces Per Package

9 Day(s) or more 13

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Fitting Material SUS304 Applicable Fluid Water / Air / Chemical / Oil
Connection Type Screw⇔Pipe Direction Connection Type - Thread, Tube Direction 90° Elbow Applicable Tube Material Polyethylene / Polybutene
Maximum Operating Pressure(MPa) 1.5 Surface Treatment No Max. Operating Temperature(℃) 0::80
Construction method Press Type(For Cross-Linked Resin Pipe) Nominal Diameter 3 1/2 Units Ordered 1 Pack (5 pieces filled)