(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Steam Traps, TF-1/2 Series (Part Number)

Steam Traps, TF-1/2 Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      11,814,092VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· The valve and seat are made using stainless steel for excellent durability (TF-2 type).
· Features a built-in air venting valve which significantly reduces the risk of air obstruction.
· A float and lever-type trap with reliable operation and a large discharge capacity.

 
Part Number
TF-1-65A
TF-1-80A
TF-2-15A
TF-2-20A
TF-2-25A
TF-2-32A
TF-2-40A
TF-2-50A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal Diameter Maximum Operating Pressure
(MPa)

46,333,013 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 2 1/2B(65A)0.3

46,333,013 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 3B(80A)0.3

11,814,092 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1/2B(15A)0.7

11,832,223 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 3/4B(20A)0.7

13,702,718 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1B(25A)0.7

13,702,718 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1 1/4B(32A)0.7

17,843,807 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1 1/2B(40A)0.7

17,843,807 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 2B(50A)0.7

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Steam trap Drain Trap / Steam Trap Method Float type Applicable Fluid Steam
Max. Operating Temperature(℃) 31.5