(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A lubricator that automatically lubricates terminal pneumatic equipment.
[Features]
·Oil is supplied to compressed air to automatically lubricate terminal pneumatic equipment.
·Large capacity lubricator.
[Applications]
·Lubricates pneumatic equipment.
Oil Storage Capacity(cm3) | 400 | IN Side, Connection Type | Rc | IN Side, Plumbing Thread Nominal | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Drain Exhaust | No | Case Material | Resin | Min. Dripping Flow Rate(l/min) | 400 |
Flow Direction | Rightward direction | Applicable Fluids | Air | Operating Pressure(MPa) | 0~1.0 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part BN-2301-25 in the Lubricator, BN-2301 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BN-2301-25 trong chuỗi Lubricator, BN-2301.