(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Stainless Steel Screw-in Fitting, Single Nipple, NS (Part Number)

Stainless Steel Screw-in Fitting, Single Nipple, NS
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      61,748VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

It is a stainless steel screw-in fitting, single nipple NS, made by O.N. Industries.

Part Number
SCS13-NS-1/2B
SCS13-NS-1/4B
SCS13-NS-1/8B
SCS13-NS-1B
SCS13-NS-2B
SCS13-NS-3/4B
SCS13-NS-3/8B
SCS13-NS-3B
SCS13-NS-4B
SCS13-NS-11/2B
SCS13-NS-11/4B
SCS13-NS-21/2B
SCS14-NS-1/2B
SCS14-NS-1/4B
SCS14-NS-1/8B
SCS14-NS-1B
SCS14-NS-2B
SCS14-NS-3/4B
SCS14-NS-3/8B
SCS14-NS-11/2B
SCS14-NS-11/4B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMaterial Nominal of Thread M1 Full Length

70,513 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -[Stainless Steel] SUS3041/2B(15A)34

61,748 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -[Stainless Steel] SUS3041/4B(8A)26

61,748 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -[Stainless Steel] SUS3041/8B(6A)24

94,815 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -[Stainless Steel] SUS3041B(25A)42

206,880 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10[Stainless Steel] SUS3042B(50A)58

76,886 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -[Stainless Steel] SUS3043/4B(20A)38

61,748 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -[Stainless Steel] SUS3043/8B(10A)28

504,095 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10[Stainless Steel] SUS3043B(80A)78

1,009,733 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10[Stainless Steel] SUS3044B(100A)90

153,890 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10[Stainless Steel] SUS3041 1/2B(40A)50

139,945 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10[Stainless Steel] SUS3041 1/4B(32A)50

390,945 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10[Stainless Steel] SUS3042 1/2B(65A)70

89,175 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more -[Stainless Steel] SUS3161/2B(15A)34

75,628 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more -[Stainless Steel] SUS3161/4B(8A)26

75,628 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more -[Stainless Steel] SUS3161/8B(6A)24

128,618 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more -[Stainless Steel] SUS3161B(25A)42

302,723 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more -[Stainless Steel] SUS3162B(50A)58

99,931 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more -[Stainless Steel] SUS3163/4B(20A)38

75,628 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more -[Stainless Steel] SUS3163/8B(10A)28

217,861 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more -[Stainless Steel] SUS3161 1/2B(40A)50

190,770 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more -[Stainless Steel] SUS3161 1/4B(32A)50

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connection Type Screw⇔Steel Pipe Connection Thread Type M1 R Applicable Fluid Water / Air / Oil
Type Fitting Maximum Allowable Non-Shock Pressure(MPa) 2 Surface Treatment No
Operating Temperature Range(°C) -20::220 Divisions of Max. Operating Pressure 2.0Mpa or Less Interior Resin Lining No