(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Secondary Material for Pipes, Fittings, Piping Water Supply Fittings, Plated Fittings, for Flex Nipples (Stainless Steel) (Part Number)

Secondary Material for Pipes, Fittings, Piping Water Supply Fittings, Plated Fittings, for Flex Nipples (Stainless Steel)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      389,728VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Miyako's water supply piping fittings for general water supply to industrial use, plated fitting, nipple for ribbed head. (Stainless Steel)

 
Part Number
S2TS-13
S2TS-13GX20R
S2TS-20
S2TS-20GX13R
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngConnection Type Material Nominal of Thread M1 Connection Thread Type M1 Connection Thread Type M2 Nominal of Thread M2 Dimensions

389,728 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Screw⇔Screw Same Diameter・Different Type[Stainless Steel] SCS13[1/2B(15A)] 1/2B(13A)G (Threaded)R[1/2B(15A)] 1/2B(13A)13

555,403 VND

1 Piece(s) 78 Day(s) or more Screw⇔Screw Different Diameter[Stainless Steel] SUS3043/4B(20A)RG (Threaded)[1/2B(15A)] 1/2B(13A)13Gx20R

516,423 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more Screw⇔Screw Same Diameter・Different Type[Stainless Steel] SCS133/4B(20A)G (Threaded)R3/4B(20A)20

555,403 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more Screw⇔Screw Different Diameter[Stainless Steel] SUS3043/4B(20A)G (Threaded)R[1/2B(15A)] 1/2B(13A)20Gx13R

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connecting Shape Double nipple Applicable Fluid Water Type Fitting
Interior Resin Lining No