(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

B1-Type Swaged Sleeve Fitting for Copper Tubes Type GU-1 B1 UNION

B1-Type Swaged Sleeve Fitting for Copper Tubes Type GU-1 B1 UNION
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      170,596VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

B-type fitting for copper tubes usable at high pressures. Various types are available with quick delivery.

 
Part Number
GU-1-4-B1
GU-1-6-B1
GU-1-8-B1
GU-1-10-B1
GU-1-12-B1
GU-1-14-B1
GU-1-15-B1
GU-1-20-B1
GU-1-25-B1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal 1
(mm)
Applicable Pipe O.D. 1
(mm)

170,596 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 44

179,761 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 66

195,700 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 88

220,798 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1010

229,163 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1212

325,181 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1414

332,353 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1515

429,566 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2020

574,190 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2525

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Fitting Material Brass Applicable Pipe Type Copper Pipe (General)
Applicable Fluid Water / Air / Oil Connection Type Pipe⇔Pipe, same diameters, plug-in type Connection Shape Straight Pipe⇔Screw(Union/Socket/Reducer.etc)
Fitting type Bite type Fittings Applicable Tube Size Type Copper Pipe mm size Material of Applicable Pipe Copper
Max. Operating Pressure(MPa) 3.5 Surface Treatment No Divisions of Max. Operating Pressure(MPa) than 2.0Mpa