(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

NK-2300V JIS Vacuum Flange Type Flexible Hose (Part Number)

NK-2300V JIS Vacuum Flange Type Flexible Hose
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,552,558VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

For adjusting piping errors, absorbing displacement, dampening vibration and for responding to motion. A combination JIS VG-VF flange.

 
Part Number
NK2300V/SUS304-100A-1000
NK2300V/SUS304-100A-1100
NK2300V/SUS304-100A-1200
NK2300V/SUS304-100A-1300
NK2300V/SUS304-100A-1400
NK2300V/SUS304-100A-1500
NK2300V/SUS304-100A-1600
NK2300V/SUS304-100A-1700
NK2300V/SUS304-100A-1800
NK2300V/SUS304-100A-1900
NK2300V/SUS304-100A-2000
NK2300V/SUS304-100A-300
NK2300V/SUS304-100A-400
NK2300V/SUS304-100A-500
NK2300V/SUS304-100A-600
NK2300V/SUS304-100A-700
NK2300V/SUS304-100A-800
NK2300V/SUS304-100A-900
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSInner Dia. d
(Ø)
Max. Operating Pressure
(MPa)
Minimum Bending Radius
(mm)
Length
(mm)
Outside Diameter of without Blade
(φ)
Nominal diameter (bore diameter) Pitch
(mm)
Plate Thickness
(t)

17,094,536 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 101030.152401000126100A603

17,714,992 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 101030.152401100126100A603

18,335,444 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 101030.152401200126100A603

18,955,898 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 101030.152401300126100A603

19,576,352 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 101030.152401400126100A603

20,196,804 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 101030.152401500126100A603

20,817,260 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 101030.152401600126100A603

21,437,516 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 101030.152401700126100A603

22,057,968 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 101030.152401800126100A603

22,678,424 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 101030.152401900126100A603

23,298,876 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 101030.152402000126100A603

12,751,559 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 101030.15240300126100A603

13,372,013 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 101030.15240400126100A603

13,992,466 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 101030.15240500126100A603

14,612,920 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 101030.15240600126100A603

15,233,373 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 101030.15240700126100A603

15,853,827 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 101030.15240800126100A603

16,474,084 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 101030.15240900126100A603

Loading...Tải…

Basic InformationThông tin cơ bản

Tube SUS304 Applicable Fluid Gas / Air Connecting Part Type Flange
Braid No Connecting Part Material SUS304 Operating Temperature Range(°C) -15::150
Flange Type JIS Flange Tube Type CLT