(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
MIE Techno weld-on flange, stainless steel pipe flange, closed flange, full face JIS5K SUSF304.
Type | Welding flange | Flange Standard | JIS standard flange | Flange Type | Closure (BL) |
---|---|---|---|---|---|
Flange Gasket Seat Configuration | Entire surface seat (FF) | Material | SUSF304 | Nominal Pressure | 5K |
Surface Treatment | No |
Please check the type/dimensions/specifications of the part SUSF304-BLFF-5K-10A in the Stainless Steel Pipe Flange, Blind Flange, Flat Face JIS5K SUSF304 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SUSF304-BLFF-5K-10A trong chuỗi Stainless Steel Pipe Flange, Blind Flange, Flat Face JIS5K SUSF304.
Part Number |
---|
SUSF304-BLFF-5K-100A |
SUSF304-BLFF-5K-125A |
SUSF304-BLFF-5K-150A |
SUSF304-BLFF-5K-15A |
SUSF304-BLFF-5K-200A |
SUSF304-BLFF-5K-20A |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Nominal Diameter |
---|---|---|---|---|---|
1,235,378 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 100A | ||
1,912,443 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 125A | ||
2,406,711 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 150A | ||
139,690 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 15A | ||
4,484,782 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 200A | ||
167,580 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 20A |