(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A detachable plastic rivets for panels that has a high extraction force and does not wobble when mounted.
Material | Nylon | Material | PA6 | Mounting Object Shape | φ3.5 |
---|---|---|---|---|---|
Plate Thickness(mm) | 2.5~3.5 | Application | For Panel | Color | Black |
Sales Unit | Low Quantity (can be purchased from one) |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 1781-BLACK in the Plasti Rivet (Detachable Type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1781-BLACK trong chuỗi Plasti Rivet (Detachable Type).