(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Clinching Spacer Standoff (For Thin Plate)【1,000 Pieces Per Package】 (Part Number)

Clinching Spacer Standoff (For Thin Plate)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      24,399,720VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

The surface can be flash (flat) finished after being mounted on the welding base material.

Part Number
TSO-M3-600-SUS
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

24,399,720 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Thread Nominal (M) 3 Material Stainless Steel Surface Treatment No
Screw Thread Types Metric coarse Application / Functions Crimped Sales Unit Box/package
Surface Treatment (Details) Passivation Treatment H (2-Wrench Flats)(mm) 4.8 L (Overall Length)(mm) 600
Pitch(mm) 0.5

Please check the type/dimensions/specifications of the part TSO-M3-600-SUS in the Clinching Spacer Standoff (For Thin Plate) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TSO-M3-600-SUS trong chuỗi Clinching Spacer Standoff (For Thin Plate).