(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Capable of performing a clean finish without leaving any openings on the mounted welding base material.
Part Number |
---|
BSO-M3-10-AL |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|
22,965,433 VND | 1 Pack(s) | 1,000 Pieces Per Package 1,000 Pieces Per Package | 6 Day(s) or more | 10 |
Loading...Tải…
Thread Nominal (M) | 3 | Material | Aluminum | Surface Treatment | No |
---|---|---|---|---|---|
Screw Thread Types | Metric coarse | Application / Functions | Crimped | Sales Unit | Box/package |
Surface Treatment (Details) | No | L (Overall Length)(mm) | 10 | Pitch(mm) | 0.5 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part BSO-M3-10-AL in the Clinching Spacer Standoff (Blind Type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BSO-M3-10-AL trong chuỗi Clinching Spacer Standoff (Blind Type).