(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Ideal for fixing stainless steel sheet of 1.0 mm and over thicknesses.
Part Number |
---|
FH4-M4-15-410 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|
15,747,480 VND | 1 Pack(s) | 1,000 Pieces Per Package 1,000 Pieces Per Package | 6 Day(s) or more | 10 |
Loading...Tải…
Nominal of Thread (M) | 4 | Length L(mm) | 15 | Basic Shape | Stud bolt |
---|---|---|---|---|---|
Mounting Hole Shape | No | Material | SUS410 | Additional Shape | Standard |
Surface Treatment_ | No | Sales Unit | Box/package | Application | Standard |