(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
- Bolt: Round plus up to 6 to 14 φ; hexagonal minus 15 φ or more.
- Nut: T type.
- Pressure resistance: Medium.
- Plating wire is used for 55 φ or more.
Types | Band length fixed | Material | SWM-B | Surface Treatment | Zinc Plating (Trivalent Chromate Plating) |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part KA006 in the Hose Band (Plated Product) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KA006 trong chuỗi Hose Band (Plated Product).
Part Number |
---|
KA008 |
KA009 |
KA010 |
KA012 |
KA013 |
KA014 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Hose O.D. Tightening Range (Min) (mm) | Hose O.D. Tightening Range (Max.) (mm) | Wire diameter | Bolt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,663 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 6 | 8 | 1.0 | 3×15 | ||
18,663 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 7 | 9 | 1.0 | 3×15 | ||
24,638 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 8 | 10 | 1.2 | 4×20 | ||
23,800 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 10 | 12 | 1.2 | 4×20 | ||
24,638 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 11 | 13 | 1.2 | 4×20 | ||
13,520 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 12 | 14 | 1.2 | 4×20 |