(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
PP (Polypropylene)/Hit Rivet

PP (Polypropylene)/Hit Rivet
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      20,365VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Basic shape] Hit rivet
[Materials] PP
[Surface treatment](Details) none
[Type] Push B 14
[L] 6
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc) A 2.6 D 3 4

 
Part Number
PP/HR-P-D3-L6
PP/HR-P-D4-L6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSB A D

20,365 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 101.663

20,365 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10284

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Other Basic Shape Hit Rivet Material PP
Surface Treatment (Details) No Type Bushing L 6
Sales Unit Low Quantity (can be purchased from one)