(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Air Floating Freebear Unit AFU5036M-series (Part Number)

Air Floating Freebear Unit AFU5036M-series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      67,102,228VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Dust-proof, rust-proof type air floating type unit.

 
Part Number
AFU-5036M-12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

67,102,228 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Allowable Load(N) No Shape Unit Type Air Drive Type
O.D.(Ø) No Body Material Equivalent to SS400 Ball Material SUJ2
Ball Dia.(Ø) 19.05 Full length L(mm) 687.5 Application Standard
Mounting Height(mm) 40