(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Dual Wheel Caster A60B (A60B)

Dual Wheel Caster A60B (A60B)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      376,710VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Adopts a blade not requiring temporary tightening that made blade instillation simple.
· Attach M6 bolt in the order of 1 > 2.
· Speed-up and cost-down for installation are possible.
· Sold in single units.
[Usage]
· Medical devices.
· Steel products.
· OA devices.
· Industrial machines.
· Displays.
· Furniture / Wooden products.

 
Part Number
A60B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStopper (Detail) Mounting Hole Type Mounting Hole Pitch Longitudinal direction P1 or Fp
(mm)
Mounting Hole Pitch Transverse Direction P2
(mm)
Plate Length F1 or Fb
(mm)
Plate Width F2
(mm)
Mounting Hole Pitch Circular Diameter
(mm)
Mounting Section Shape

376,710 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more No StopperRound Holes (3 Holes)----62Triangular Plate

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Caster Type Plate Type Universal / Dual Wheels Mounting Height H(mm) 79.5 Load Range(daN) 140.01~220.00
Allowable Load (Effective Load)(daN) 147 Wheel Material Nylon Wheel Characteristics Abrasion Resistance / Oil Resistance / Chemical Resistance
Fitting Material Steel Wheel Dia. D(Ø) 60 Wheel Width W(mm) 49
Turning Radius C(mm) 17

Please check the type/dimensions/specifications of the part A60B in the Dual Wheel Caster A60B series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A60B trong chuỗi Dual Wheel Caster A60B.

Products like this...

Part Number
A60BF
A60SB
A60SBF
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStopper (Detail) Mounting Hole Type Mounting Hole Pitch Longitudinal direction P1 or Fp
(mm)
Mounting Hole Pitch Transverse Direction P2
(mm)
Plate Length F1 or Fb
(mm)
Plate Width F2
(mm)
Mounting Hole Pitch Circular Diameter
(mm)
Mounting Section Shape

382,735 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more No StopperRound hole50506666-Square Plate

415,546 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more With Rotation StopperRound Holes (3 Holes)----62Triangular Plate

421,680 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more With Rotation StopperRound hole50506666-Square Plate