(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Dual-Wheel Caster, TEC100

Dual-Wheel Caster, TEC100
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      947,878VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Part Number
TEC100
TEC100WS
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStopper (Detail)

947,878 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more No Stopper

1,076,206 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more With Double Stopper (Rotation + Turning)

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Caster Type Plate Type Universal / Dual Wheels Mounting Height H(mm) 119 Load Range(daN) 80.01~140.00
Allowable Load (Effective Load)(daN) 98 Wheel Material Elastomer Wheel Characteristics Abrasion Resistance / Oil Resistance / Chemical Resistance
Fitting Material Steel Mounting Hole Type Round hole Mounting Hole Pitch Longitudinal direction P1 or Fp(mm) 50
Mounting Hole Pitch Transverse Direction P2(mm) 50 Plate Length F1 or Fb(mm) 66 Plate Width F2(mm) 66
Wheel Dia. D(Ø) 100 Wheel Width W(mm) 64 Turning Radius C(mm) 24
Mounting Section Shape Square Plate