(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Small Casters for Heavy Loads, with Fixed KW Fittings MCB/KW (MCBKW65)

Small Casters for Heavy Loads, with Fixed KW Fittings MCB/KW (MCBKW65)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      768,370VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A caster designed to endure large loads despite having a small diameter. Movement is easy because of the resin wheel and included bearing.

[Features]
· Can be used together with the compact caster for heavy loads with a swivel JW hardware and the compact caster for heavy loads with a swivel adjuster L-JW hardware.

Part Number
MCBKW65
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMounting Height H or H2
(mm)
Load Range
(daN)
Max. Load
(daN)
Mounting Hole Pitch Longitudinal direction
(mm)
Mounting Hole Pitch Transverse Direction
(mm)
Plate Length F
(mm)
Plate Width F
(mm)
Size A
(Ø)
Wheel Width
(mm)

862,483 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1092220.01~320.002949147111676540

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Caster Type Plate Type Fixed Stopper (Detail) No Wheel Material MC Nylon
Fitting Material Steel Mounting Hole Type Round hole

Please check the type/dimensions/specifications of the part MCBKW65 in the Small Casters for Heavy Loads, with Fixed KW Fittings MCB/KW series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MCBKW65 trong chuỗi Small Casters for Heavy Loads, with Fixed KW Fittings MCB/KW.

Products like this...

Part Number
MCBKW50
MCBKW75
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMounting Height H or H2
(mm)
Load Range
(daN)
Max. Load
(daN)
Mounting Hole Pitch Longitudinal direction
(mm)
Mounting Hole Pitch Transverse Direction
(mm)
Plate Length F
(mm)
Plate Width F
(mm)
Size A
(Ø)
Wheel Width
(mm)

768,370 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1068140.01~220.00156.866368151.55030

1,166,268 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10106320.01~485.0039210352123727540