(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Steel Plate Pillow-Type Unit, Cylindrical-Bore Type With Set Screws, BPP Type (Part Number)

Steel Plate Pillow-Type Unit, Cylindrical-Bore Type With Set Screws, BPP Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      269,936VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Combines a built-in bearing with a rubber seal in a simple double steel plate bearing box structure, making it suitable for a transmission shaft with a relatively light load and medium to low speed.

 
Part Number
BPP1
BPP2
BPP3
BPP4
BPP5
BPP6
BPP7
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSShaft Dia. (mm)
(Ø)
H
(mm)
Basic Load Rating Cr
(kN)
Basic Load Rating Cor
(kN)

269,936 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 101222.29.554.8

269,936 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 101522.29.554.8

269,936 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 101722.29.554.8

285,078 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 102025.412.86.6

322,738 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 102528.6147.9

405,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 103033.319.611.3

501,813 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 103539.725.915.4

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Unit, Type Insert Bearing Unit Bearing Unit, Type Pillow unit Type of Pillow Blocks Standard
Rolling Element Material Stainless Steel Surface Treatment No