(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Shackle
[Features]
Oval sink pin type D-shackle. Screw pin has no projections.
[Material]
Stainless SUS304
Part Number |
---|
CS-2 |
CS-4 |
CS-6 |
CS-10 |
CS-13 |
CS-16 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Code No. | Wire diameter D (mm) | Reference Applied Load (kgf) | Inside Diameter Length L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129,244 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 2251 | 2 | 10 | 8 | ||
89,235 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 667 | 4 | 50 | 16 | ||
108,482 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 574 | 6 | 170 | 24 | ||
225,637 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 241 | 10 | 350 | 40 | ||
395,996 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 243 | 13 | 500 | 52 | ||
765,239 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 244 | 16 | 800 | 64 |
Loading...Tải…
Type | Shackle | Material | Stainless SUS304 |