(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
PW Rubber (PW-100)

PW Rubber (PW-100)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      380,939VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

A wheel capable of quiet operation thanks to its material and bearing.

 
Part Number
PW-100
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWheel Outer Dia.
(Ø)
Width of Wheel
(mm)
Width of Hub
(mm)
Max. Allowable Load
(N)

380,939 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1003244980

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Wheel Type Outer Ring + Wheel Tire Material Rubber (SBR) Hole Diameter(Ø) 12
Bearing Available Core Plastic Bearing details Radial ball bearings
Wheel Type Single Wheel

Please check the type/dimensions/specifications of the part PW-100 in the PW Rubber series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PW-100 trong chuỗi PW Rubber.

Products like this...

Part Number
PW-130
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWheel Outer Dia.
(Ø)
Width of Wheel
(mm)
Width of Hub
(mm)
Max. Allowable Load
(N)

496,170 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 13038531420