(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Caster With Semi-Pneumatic Wheels, SPMJ/SPMK/SPMJB/SPMKB (SPMJ-150)

Caster With Semi-Pneumatic Wheels, SPMJ/SPMK/SPMJB/SPMKB (SPMJ-150)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,777,451VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

 
Part Number
SPMJ-150
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCaster Type Mounting Height H
(mm)
Load Range
(daN)
Stopper (Detail) Allowable Load
(daN)
Mounting Hole Pitch Length
(mm)
Mounting Hole Pitch Width
(mm)
Mounting Seat
(mm)
Mounting Seat Width
(mm)
Wheel Diameter
(Ø)
Stopper Position Eccentricity
(mm)

1,889,008 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more Plate Type Universal / With buffer19835.01~80.00No789090120120150-45

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Wheel Material Natural Rubber Wheel Characteristics No Fitting Material Steel
Mounting Hole Type Round hole Application Streamlining of Logistics, Hand Truck Metal Fitting Color (Finish) Bright Chromate Plating
Specifications The wheels on earth Detailed Wheel Specifications (Core: Aluminum Diecast) Shock Resistance and High Elasticity Wheel color Black
Floor Protection No Floor Protection Wheel locality Made In Japan Tire width(mm) 45
Bearing Radial ball bearings

Please check the type/dimensions/specifications of the part SPMJ-150 in the Caster With Semi-Pneumatic Wheels, SPMJ/SPMK/SPMJB/SPMKB series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SPMJ-150 trong chuỗi Caster With Semi-Pneumatic Wheels, SPMJ/SPMK/SPMJB/SPMKB.

Products like this...

Part Number
SPMJ-200
SPMJB-150
SPMJBL-150
SPMJBL-200
SPMK-150
SPMK-200
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCaster Type Mounting Height H
(mm)
Load Range
(daN)
Stopper (Detail) Allowable Load
(daN)
Mounting Hole Pitch Length
(mm)
Mounting Hole Pitch Width
(mm)
Mounting Seat
(mm)
Mounting Seat Width
(mm)
Wheel Diameter
(Ø)
Stopper Position Eccentricity
(mm)

2,430,991 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more Plate Type Universal / With buffer25080.01~140.00No98112112140140200-58

2,048,771 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more Plate Type Universal / With buffer19835.01~80.00[With Rotation Stopper] With freely stopper789090120120150Right45

2,076,261 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more Plate Type Universal / With buffer19835.01~80.00[With Rotation Stopper] With freely stopper789090120120150Left-

2,661,673 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more Plate Type Universal / With buffer25080.01~140.00[With Rotation Stopper] With freely stopper98112112140140200Left-

1,777,451 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more With buffer / Plate Type Fixed19835.01~80.00No781005613793150--

2,297,125 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more With buffer / Plate Type Fixed25080.01~140.00No9811263151100200--