(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 9/2/2025 to 6:00 (ICT) 10/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

PFA (Perfluoroalkoxialkane)/Hex Bolt

PFA (Perfluoroalkoxialkane)/Hex Bolt
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      78,533VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

The material is not easily affected by most chemicals. Optimal for the field of semiconductors that regularly come into contact with strongly active chemicals.

 
Part Number
PFA/CB-M4-L10
PFA/CB-M4-L12
PFA/CB-M4-L15
PFA/CB-M4-L20
PFA/CB-M4-L25
PFA/CB-M4-L30
PFA/CB-M5-L10
PFA/CB-M5-L12
PFA/CB-M5-L15
PFA/CB-M5-L20
PFA/CB-M5-L25
PFA/CB-M5-L30
PFA/CB-M6-L10
PFA/CB-M6-L12
PFA/CB-M6-L15
PFA/CB-M6-L20
PFA/CB-M6-L25
PFA/CB-M6-L30
PFA/CB-M8-L10
PFA/CB-M8-L12
PFA/CB-M8-L15
PFA/CB-M8-L20
PFA/CB-M8-L25
PFA/CB-M8-L30
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNominal of Thread (M) Length L or l (mm) Pitch
(mm)
B D H

86,500 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 104100.7374

86,500 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 104120.7374

86,500 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 104150.7374

78,533 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 104200.7374

96,461 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 104250.7374

88,493 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 104300.7374

88,493 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 105100.848.55

88,493 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 105120.848.55

88,493 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 105150.848.55

80,523 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 105200.848.55

98,453 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 105250.848.55

90,486 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 105300.848.55

92,475 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1061015106

92,475 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1061215106

92,475 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1061515106

84,510 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1062015106

104,428 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1062515106

96,461 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1063015106

104,428 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 108101.256138

104,428 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 108121.256138

104,428 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 108151.256138

96,461 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 108201.256138

219,464 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 108251.256138

199,468 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 108301.256138

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Detailed Shape Standard Mounting Hole Shape No Basic Shape Standard (Round)
Material Resin Surface Treatment (Details) No Thread ridge Type Metric coarse
Additional Shapes Standard Sales Unit Low Quantity (can be purchased from one) Application Standard
Plastic Material PFA