(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Clinching Floating Nut SR/SRS【1-1,200 Pieces Per Package】

Clinching Floating Nut SR/SRS
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      90,531VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

A nut that can eliminate displacement at the time of assembly. A beneficial product that can be designed to be compact.

Part Number
SR-M3-2
SRS-M3-1
SRS-M3-2
SRS-M4-1
SRS-M4-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSThread Nominal (M) Material Min. Thickness
(mm)
Pitch
(mm)

22,471,154 VND

1 Pack(s)

1,200 Pieces Per Package

1,200 Pieces Per Package

13 Day(s) or more 103Iron1.40.5

81,286,992 VND

1 Pack(s)

1,200 Pieces Per Package

1,200 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 103Stainless Steel1.00.5

81,286,992 VND

1 Pack(s)

1,200 Pieces Per Package

1,200 Pieces Per Package

15 Day(s) or more 103Stainless Steel1.40.5

90,531 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 104Stainless Steel1.00.7

52,491,600 VND

1 Pack(s)

700 Pieces Per Package

700 Pieces Per Package

15 Day(s) or more 104Stainless Steel1.40.7

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Surface Treatment No Screw Thread Types Metric coarse Application / Functions Crimped
Surface Treatment (Details) No