(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Ball Valves, Full-Bore, Oversized Ball Type, Green T-Handle, FF Type

Ball Valves, Full-Bore, Oversized Ball Type, Green T-Handle, FF Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      334,576VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Full-bore designed to the same nominal diameter as the pipe. Optimal for use in large flow-rate pipelines.

 
Part Number
FF-T08
FF-T20
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSupply Side, Nominal Designation of Piping Thread Denomination B(Denomination A) Control Side Naminal Pipe Threads B name (A name)

334,576 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1/4B(8A)1/4B(8A)

451,311 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3/4B(20A)3/4B(20A)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Shape Straight Material C3771BE Applicable Fluid Water / Air / Oil
Nominal Pressure 400 Type Ball Valve Type Full Bore Supply Side, Connection Type Rc Screws
Control Side, Connection Type Rc Screws Handle Shape T Handle Ball Seat PTFE
Operation Method Manual Max. Operating Pressure(MPa) 2.8 Use of Antifreeze Acceptable
Handle color Green Valve Supply Side / Control Side Swapping Acceptable Number of Sales Unit 1