(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A flexible tube with a single-ridged structure. Use for fixed piping which is used for hot water or regular water supplies. A flexible tube which, in comparison to the T type, features a standard internal diameter and a thick outer diameter.
Type | Flexible Tube | Hose Material | SUS316L | Applicable Fluid | Water |
---|---|---|---|---|---|
Braid | No | Connecting Part Material | SUS316L |
Please check the type/dimensions/specifications of the part PH-4015 in the Flexible Tube (H Type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PH-4015 trong chuỗi Flexible Tube (H Type).
Part Number |
---|
PH-4020 |
PH-4025 |
PH-4030 |
PH-4035 |
PH-4040 |
PH-4045 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Mounting size | Length L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
175,125 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 1/2B | 200 | ||
189,468 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 1/2B | 250 | ||
210,981 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 1/2B | 300 | ||
228,911 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 1/2B | 350 | ||
241,661 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 1/2B | 400 | ||
263,175 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 1/2B | 450 |