(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Ace Ball - 21 (Stainless Steel) UW Dual Inner Thread Type

Ace Ball - 21 (Stainless Steel) UW Dual Inner Thread Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      798,443VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

The handle may be operated in any direction. Effective workability and attractiveness

[Features]
· 1/8" to 3/8" small-diameter ball valve.
· Integrated with various fittings.
· Threaded/tapped Benri valve.
· Omni-directional handle.
· Great workability and appearance.
· Pressure test measurement: 2.94 MPa (30 kgf/cm2)
· Airtightness test pressure: 0.59 MPa (6 kgf/cm2)

 
Part Number
UW-1011
UW-1022
UW-1033
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSPrimary Side (Supply Side) Mounting Screws Nominal Dimension A Nominal Designation D of Set Screw in the Secondary Side(Controlled Side) Bore diameter d
(φ)

798,443 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 101/8B(6A)1/8B(6A)4.6

859,651 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 101/4B(8A)1/4B(8A)4.6

1,169,562 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 103/8B(10A)3/8B(10A)6.8

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Shape Straight Material SCS13 Applicable Fluid Water / Air / Oil
Ball Valve Type Reduced Bore Primary Side (Supply Side) Connection Type A Rc(PT) Connection Type D in the Secondary Side(Controlled Side) Rc(PT)
Handle Shape Lever Handle with Name Plate Body Lining No Operating Temperature Range(°C) -10::120
Operation Method Manual Operating Pressure 0.98MPa or Less