(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Note] For products weighing 30 kg or more, please confirm receiving heavy deliveries.
Material | Polyacetal (POM and Duracon) | Grade | Standard | Color | Black |
---|---|---|---|---|---|
Hole Machining | No Hole Machining | Specifications | Standard Length | Material Name | Polypenco Acetal |
Please check the type/dimensions/specifications of the part POM-BC5-500-1000 in the POM-BC Sheet (Black) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần POM-BC5-500-1000 trong chuỗi POM-BC Sheet (Black).
Part Number |
---|
POM-BC15-500-1000 |
POM-BC15-600-1200 |
POM-BC20-500-1000 |
POM-BC5-600-1200 |
POM-BC50-500-1000 |
POM-BC50-600-1200 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Plate Thickness (mm) | Width (mm) | Length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,252,386 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 15 | 500 | 1000 | ||
11,780,158 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 15 | 600 | 1200 | ||
10,922,657 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 20 | 500 | 1000 | ||
4,566,648 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 5 | 600 | 1200 | ||
28,202,308 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 50 | 500 | 1000 | ||
40,586,199 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 50 | 600 | 1200 |