(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
High Pressure Insert Fitting SW BS / Boss Coupling (SWBS-8A-S8)

High Pressure Insert Fitting SW BS / Boss Coupling (SWBS-8A-S8)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      73,713VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

·Plug-in fitting SW BS/boss coupling. [Fluid Used]Water/Steam/Oil

 
Part Number
SWBS-8A-S8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMaterial Nominal Thickness Size Applicable Pipe O.D.
(mm)

73,713 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more [Steel] Carbon Steel (S25C)SCH801/4B(8A)13.8

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Plug Welding Type Fitting Shape Hub Coupling Surface Treatment No
Applicable Fluid Water / Steam / Oil Max. Operating Pressure(MPa) 12