(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Stainless Steel Ball Valve BSS Series Wing Handle Type

Stainless Steel Ball Valve  BSS Series Wing Handle Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      908,057VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

The small handle allows easy installation and operation even in narrow spaces dense with pipes.

 
Part Number
BSS-126-20RC
BSS-126-25RC
BSS-822-32RC
BSS-822-40RC
BSS-822-50RC
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSupply Side, Plumbing Thread Nominal Control Side, Plumbing Thread Nominal L
(mm)
(H)
(mm)
(L1)(L2)(L3)
(Ø)

908,057 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 3/4B(20A)3/4B(20A)615080

1,285,759 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1B(25A)1B(25A)755380

2,327,782 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)7870110

2,555,387 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)8273110

3,602,328 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 2B(50A)2B(50A)10079110

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Shape Straight Material of Body SUS316 Fluid Water / Air / Oil / Gas
Ball Valve Type Reduced Bore Supply Side, Connection Type Rc Control Side, Connection Type Rc
Handle Shape Wing Handle Type Body Lining No Operating Temperature(°C) -20::180
Operating Pressure Range(MPa) ::3.92 Operation Method Manual Material and Color of Handle SUS430 (Vinyl Coating), Red