(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Brass Ball Valve BSS Series (Butterfly-Handle Type)

Brass Ball Valve BSS Series (Butterfly-Handle Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      233,230VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

The small handle allows easy installation and operation even in find spaces dense with pipes.

 
Part Number
BBS-77-08RC
BBS-77-10RC
BBS-77-15RC
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSupply Side, Plumbing Thread Nominal Control Side, Plumbing Thread Nominal L
(mm)
(H)
(mm)

233,230 VND

1 Piece(s) Same day 1/4B(8A)1/4B(8A)4030

281,152 VND

1 Piece(s) Same day 3/8B(10A)3/8B(10A)44.533

347,249 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1/2B(15A)1/2B(15A)54.535

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Shape Straight Material of Body C3771 Fluid Water / Air / Oil / Gas
Ball Valve Type Reduced Bore Supply Side, Connection Type Rc Control Side, Connection Type Rc
Handle Shape Wing Handle Type Body Lining No Operating Temperature(°C) -10::120
Operating Pressure Range(MPa) ::1.96 (L1)(L2)(L3)(Ø) 46 Operation Method Manual
Material and Color of Handle ZDC2 (chrome plating)