(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Tap Doorknob, TLK

Tap Doorknob, TLK
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      260,023VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· It is made of black phenolic resin, has female specifications, and is a beautiful knob with a glossy surface.
· Operating temperature max110°Cmin-20°C.

 
Part Number
TLK-40
TLK-40-A
TLK-50
TLK-60
TLK-70
TLK-85
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Section Diameter (mm) Mounting Section Length
(mm)
Knob Outer Diameter
(Ø)
Knob Height
(mm)

260,023 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more M8184028

289,401 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more M6184028

307,273 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more M10225034

351,376 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more M12266038

421,745 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more M12267045

598,786 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more M16358556

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Section Type Female Screw (Stepped) Main Body, Type Polygon Knob Material Black phenol resin
Mounting Section, Material Brass C3604B Set Screw Flat Machining No Side Machined No
Polygonal Shape, Type Pentagon Additional Function No Mounting Part Machining Through
Knob Surface Treatment No Mounting Section, Surface Treatment No