(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 15/12/2024 to 5:00 (ICT) 16/12/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Stainless steel ring catch (Part Number)

Stainless steel ring catch
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      172,972VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

Widely available stainless steel quick link.
[Features]
・ In addition to the regular type, many variations are available depending on the application
・ You can easily open and close by turning the nut section
[Applications]
・ It is ideal as an annular metal fitting mounted on the wall and a joint metal fitting for chains, etc.

 
Part Number
MMSH050
MMSH130
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHook Diameter D
(mm)
Length L
(mm)
Working Load
(kg)

172,972 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 54280

863,008 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 13961000

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Ring Catch