(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 21:00 (ICT) 29/9/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

Duct Hose TAC Oil-Resistant Duct

Duct Hose TAC Oil-Resistant Duct
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
  • CAD Data unavailable

Product Description

A duct hose with superior oil resistance that can be used for suction and discharge of oil mist.

Part Number
21181-50-[1-30/1]
21181-75-[1-30/1]
21181-100-1
21181-100-[2-30/1]
21181-125-[1-20/1]
21181-150-[1-20/1]
21181-200-[1-20/1]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSI.D.
(Ø)
O.D.
(Ø)
Allowable Pressure (Normal Temperature)
(MPa)
Allowable Bending Radius
(mm)
Nominal Diameter (mm) Nominal Diameter (inch) Length
(m)

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1050.660.20.05505021 ~ 30

-

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 1076.486.40.04757531 ~ 30

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 10101.6112.20.031001004-

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 10101.6112.20.0310010042 ~ 30

-

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10125.9138.70.0212512551 ~ 20

-

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10152.4164.80.0215015061 ~ 20

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 10203.2216.50.0120020081 ~ 20

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Oil Resistant Flexible and Hard PVC Cutting Service Usage Presence Properties Standard / Oil Resistance
Color Ivory Applicable Fluid Air / Oil Mist Operating Temperature Range(°C) -10::50