(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Twin Touch Tube TP Polyurethane Tube

Twin Touch Tube TP Polyurethane Tube
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,166,221VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Lined twin touch type with simplified pipe identification.

[Features]
· Uses TP tubing: inherits the features of TP tubing.
· Simplifies identification of single side lined piping.
· One-touch fitting supported: Connectible with a one-touch fitting via a special welding process that leaves no marks during peeling

 
Part Number
2TP-4X2.5-20
2TP-4X2.5-100
2TP-6-20
2TP-6-100
2TP-8-20
2TP-8-100
2TP-10-10
2TP-10-50
2TP-12-10
2TP-12-50
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngO.D.
(Ø)
I.D.
(Ø)
O.D. [Category] I.D. [Category] Min. Bend Radius
(mm)
Length (Last Number of Model Number)
(m)

1,166,221 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 42.5~4~3520

5,214,052 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 42.5~4~35100

1,884,946 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 64~6~41220

8,535,072 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 64~6~412100

3,559,053 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 85~8~51520

17,460,281 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 85~8~515100

2,566,420 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 106.5~10~72510

12,497,116 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 106.5~10~72550

3,716,825 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 128~15~82810

18,249,135 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 128~15~82850

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Urethane Applicable Fluid Compressed Air Color Black
Type Twin Touch Operating Environment Standard / Vacuum / Abrasion Resistance / Oil Resistance Cutting Service Availability No
Material, Urethane Polyurethane Number of Core(Core) 2 Operating Temperature Range (when using air)(°C) -5::60
Operating Pressure Range (when using air)(MPa) -0.1::0.8 Vacuum Compatible Acceptable