(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Wheel for H Series Dedicated Caster Heavy Duty Phenol Resin Wheel H-PH (GOLD CASTER)

Wheel for H Series Dedicated Caster Heavy Duty Phenol Resin Wheel H-PH (GOLD CASTER)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      243,763VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A product entirely made in Japan. Note: Some of the dimensions shown for this series in the catalog are incorrect. (Error) H = 30 mm -> (correct) H = 31 mm

 
Part Number
H-50PH
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

243,763 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Wheel Type Integrated Tire Material Phenol Resin Wheel Outer Dia.(Ø) 50
Width of Wheel(mm) 28 Hole Diameter(Ø) 10.2 Width of Hub(mm) 31
Bearing None Allowable Load(kg) 140

Please check the type/dimensions/specifications of the part H-50PH in the Wheel for H Series Dedicated Caster Heavy Duty Phenol Resin Wheel H-PH (GOLD CASTER) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần H-50PH trong chuỗi Wheel for H Series Dedicated Caster Heavy Duty Phenol Resin Wheel H-PH (GOLD CASTER).