(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A product entirely made in Japan.
Wheel Type | Outer Ring + Wheel | Tire Material | Urethane | Bearing | Available |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part W-75UB in the Wheel for Dedicated Caster W Series, Medium Duty Urethane Wheel, W-UB (GOLD CASTER) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần W-75UB trong chuỗi Wheel for Dedicated Caster W Series, Medium Duty Urethane Wheel, W-UB (GOLD CASTER).
Part Number |
---|
W-100UB |
W-130UB |
W-150UB |
W-200UB |
W-250UB |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Wheel Outer Dia. (Ø) | Width of Wheel (mm) | Hole Diameter (Ø) | Width of Hub (mm) | Allowable Load (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
456,903 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 100 | 32 | 12 | 42 | 180 | ||
700,721 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 130 | 36 | 20 | 52 | 250 | ||
763,605 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 150 | 38 | 20 | 53 | 300 | ||
1,113,486 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 200 | 42 | 20 | 55 | 400 | ||
1,970,526 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 250 | 45 | 25 | 89 | 500 |