(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Optional component compatible with OILES slide shifter BC/BF types.
[Features]
· When mounting a metal scraper to the BC type, no dust seal (DS) can be embedded.
Part Number |
---|
DS16 |
DS20 |
DS25 |
DS30 |
DS35 |
DS40 |
DS50 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Shaft Diameter (φ) |
---|---|---|---|---|---|
122,591 VND | 1 Piece(s) | 22 Day(s) or more | 16 | ||
127,273 VND | 1 Piece(s) | 22 Day(s) or more | 20 | ||
61,850 VND | 1 Piece(s) | Same day | 25 | ||
76,523 VND | 1 Piece(s) | Same day | 30 | ||
154,060 VND | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | 35 | ||
88,130 VND | 1 Piece(s) | Same day | 40 | ||
190,715 VND | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | 50 |
Loading...Tải…
Slider Shape | Block type | Sale Type | Single Unit |