(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Small Arch Grip (AGRC) (AGRC110)

Small Arch Grip (AGRC) (AGRC110)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      301,338VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·Compatible with 19 in rack standard (IEC standard).

Part Number
AGRC110
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSPitch L
(mm)
Height
(mm)
Grip thickness
(mm)

301,338 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 108836.513.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Material Polyamide Main Body Type Imposition Type Surfaced Type Category Arch Shape
Mounting Method Female Thread Main Body, Surface Treatment Matt Finish Additional Function No
Handle Cross Sectional Shape Round shape

Please check the type/dimensions/specifications of the part AGRC110 in the Small Arch Grip (AGRC) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AGRC110 trong chuỗi Small Arch Grip (AGRC).

Products like this...

Part Number
AGRC140
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSPitch L
(mm)
Height
(mm)
Grip thickness
(mm)

319,743 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 101204215