(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 21:00 (ICT) 29/9/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

Hot dip frame conveyor (WM-25TS) Width 10 x Diameter φ25 x Total Height 29.5

Hot dip frame conveyor (WM-25TS) Width 10 x Diameter φ25 x Total Height 29.5
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
  • Additional freight and delivery charge are added to items longer than 2000.1mm

Product Description

Corocon with length: 150 to 3,000 specifiable in 10 mm units [Price from 1100 yen]

Part Number
WM-25TS-[1000,​1500,​2000]L-[30,​35]P
WM-25TS-[1010-1490/10]L-[30,​35]P
WM-25TS-[150-990/10]L-[30,​35]P
WM-25TS-[1510-1990/10]L-[30,​35]P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWheel Pitch P
(mm)
Conveyance Length L
(mm)

-

1 Piece(s) 13 Day(s) or more 30 ~ 351000 ~ 2000

-

1 Piece(s) 13 Day(s) or more 30 ~ 351010 ~ 1490

-

1 Piece(s) 13 Day(s) or more 30 ~ 35150 ~ 990

-

1 Piece(s) 13 Day(s) or more 30 ~ 351510 ~ 1990

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Conveyance Type Straight Wheel Surface Material Steel Wheel Width W(mm) 10
Wheel Load Capacity(kgf) 30 Wheel Outer Dia. D(mm) 25 Type Wheel conveyor body
Application For transporting small items / Medium Load Wheel Surface Treatment Chromate Frame Shape Inward-curved Type
Frame Material Steel Frame Surface Treatment Hot dip plating External Height H(mm) 29.5