(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A replacement wheel with a urethane construction.
Part Number |
---|
VUE-100 |
VUE-130 |
VUE-150 |
VUE-200 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Wheel Outer Dia. (Ø) | Width of Wheel (mm) | Hole Diameter (Ø) | Width of Hub (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,101,345 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 100 | 32 | 12 | 70 | ||
1,858,173 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 130 | 38 | 20 | 54 | ||
1,895,423 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 10 | 150 | 42 | 20 | 70 | ||
3,727,225 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 200 | 42 | 20 | 57 |
Loading...Tải…
Wheel Type | Outer Ring + Wheel | Tire Material | Urethane | Bearing | Available |