(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Resin Caster, EWS (EWS-100PU)

Resin Caster, EWS (EWS-100PU)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      630,899VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Urethane wheel design caster. The type with stopper stops rotation of the wheel and swiveling simultaneously.

[Features]
· The WB stopper stops rotation of the wheel and swiveling simultaneously.
· The W-12 stopper stops rotation of the wheel and swiveling simultaneously.

Part Number
EWS-100PU
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSStopper (Detail) Swivel Radius
(mm)
Stopper Type

630,899 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 10No91-

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Caster Type Resin / Dual Wheels Mounting Height H(mm) 123 Load Range(daN) 35.01~80.00
Allowable Load(daN) 80 Wheel Material Urethane Wheel Characteristics Oil Resistance
Fitting Material Resin Thread Dia. M16XP2.0 Wheel Dia. D(Ø) 100
Wheel Width B(mm) 64 Application Commercial Facilities/Displays/Product Stands / Steel/Woodwork Furniture / OA equipment/information and communication equipment / Factory facilities Load Category Medium Load
Wheel Bearings Available

Please check the type/dimensions/specifications of the part EWS-100PU in the Resin Caster, EWS series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EWS-100PU trong chuỗi Resin Caster, EWS.

Products like this...

Part Number
EWS-100WBPU
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSStopper (Detail) Swivel Radius
(mm)
Stopper Type

702,887 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 10With Double Stopper (Rotation + Turning)102WB